- 品番:
- VX 8458000
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
ドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
グランドプレート
リアパネル
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm) - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 1,896 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IKコード
- IK10
- ドアの数
- 1
- 注記:
- 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
- 連結型エンクロージャーに標準型 VX 型連結金具を使用すると、保護等級 IP66/NEMA 4X は維持されます。
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 129.6 kg
- 総質量
- 143.6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 397.75
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、ステンレス製、 IP66 / NEMA 4x、マウンティングプレート付き、シングルドア
- 資料
- Info sheet
- その他の技術情報
- セキュリティアラート
- マニュアル
- データシート
- 詳細技術情報