VX25 連結型エンクロージャーシステム EMC

品番: VX 8807020

標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています。

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
VX 8807020
仕様
EMC 仕様
製品説明
標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています
材質
エンクロージャーフレーム:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
トップパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
ドア:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm
リアパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレーム:塗装なし
ドア、リアパネルおよびトップパネル:外側は塗装されていますが、内側は塗装されていません。
グランドプレート:亜鉛メッキ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
リアパネル
トップパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
ドアの数
1
注記:
エンクロージャーを連結する場合は、EMC シールドパッキンが必要になります
1パック
1 個
純質量
121 kg
総質量
135 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
332.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
取得認証
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報