- 品番:
- VX 9680008
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
リアパネル
グランドプレート - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 56.44 kg
- 総質量
- 95 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX モジュールエンクロージャー、幅x高さx奥行:1000x2000x800 mm、鋼板製
- 資料
- Protective conductor brochure
- マニュアル