モジュールエンクロージャー VX25 連結型エンクロージャーシステム

品番: VX 9680028

分割ドアおよびパーティションモジュールの構築に使用できる VX 連結型システムです。

品番:
VX 9680028
材質
鋼板、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
リアパネル
グランドプレート
保護等級、EN 60 529 に準拠
最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
総質量
72 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177042247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX モジュールエンクロージャー、幅x高さx奥行:1000x2200x800 mm、鋼板製
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Protective conductor brochure
マニュアル
データシート
詳細技術情報