- 品番:
- VX 9680406
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
リアパネル
グランドプレート
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 最高IP 54 (パネルの張具合に依存)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 33.6 kg
- 総質量
- 36.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 107.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177929609
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
VX モジュールエンクロージャー、鋼板製、WHD 400x2000x600 mm