VX25 連結型エンクロージャーシステム 分電エンクロージャー

品番: VX 9666926

自立型分電エンクロージャーとしての VX 連結型システム、ISV 拡張モジュール用にセットアップされています。

品番:
VX 9666926
材質
鋼板製
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネル、リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
グランドプレート
リアパネル
トップパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
ドアの数
2
注記:
幅 600 mm の分電エンクロージャーには、VX ベーシックエンクロージャーをご使用ください
ベース高さ 200 mm には、ベース コーナーピース、高さ 100 mm とベース トリムパネル、高さ 100 mm をそれぞれ 2セット必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
寸法:
幅: 1,100 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
1パック
1 個
純質量
115.4 kg
総質量
126.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
384.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177929616
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
製品説明
VX 分電エンクロージャー、鋼板製、観音開きダブルドア、WHD: 1100x2000x600 mm
取得認証
Bureau Veritas
DNV
証明書
表面
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
マニュアル
データシート
詳細技術情報