- 品番:
- VX 9680206
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
フロントパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
オペレーションスペース サイドパネル
ヒューズ付きスリムラインスイッチ (メーカー:ABB SlimLine /Jean Müller SASIL) 用取り付け具
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 最高 IP2X (パネルの張り具合に依存)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 158.6 kg
- 総質量
- 180.4 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177981355
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
VX スリムラインスイッチ用エンクロージャー、幅x高さx奥行 1200x2000x600 mm、鋼板製