スリムラインスイッチ用エンクロージャー VX25 連結型エンクロージャーシステム

品番: VX 9680207

スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター (ABB または Jean Müller 社製) を使用しての電気エネルギー分配用連結型システム。

品番:
VX 9680207
材質
鋼板、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
フロントパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
オペレーションスペース サイドパネル
ヒューズ付きスリムラインスイッチ (メーカー:ABB SlimLine /Jean Müller SASIL) 用取り付け具
保護等級、EN 60 529 に準拠
最高 IP2X (パネルの張り具合に依存)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
149.6 kg
総質量
166.2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
368.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177937079
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2000x800 mm, sheet steel
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
マニュアル