ドア付きコマンドパネル本体
品番: CP 6536000
ドア付きコマンドパネルケース,ドア付きコマンドパネルケース、アルミ製ハンドルストリップ付き普通鋼板。前面のドア開口部。保護等級IP 55サポートアームシステムCP-L(Ø 130 mm)の用カットアウトと補強。
- 品番:
- CP 6536000
- 材質
- エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ: 静電粉体塗装 - 塗装色
- エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップとカバーキャップ:RAL 5018 - 同梱品
- CP-L サポートアームシステム(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ドア、密閉フレーム付き
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ - 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 300 mm
奥行: 180 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 注記:
- ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.556 kg
- 総質量
- 7.954 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 資料
- マニュアル