ドア付きコマンドパネル本体

品番: CP 6537000

ドア付きコマンドパネルケース,ドア付きコマンドパネルケース、アルミ製ハンドルストリップ付き普通鋼板。前面のドア開口部。保護等級IP 55サポートアームシステムCP-L(Ø 130 mm)の用カットアウトと補強。

品番:
CP 6537000
材質
エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ: 静電粉体塗装
塗装色
エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップとカバーキャップ:RAL 5018
同梱品
CP-L サポートアームシステム(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ドア、密閉フレーム付き
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 400 mm
奥行: 180 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
7.625 kg
総質量
8.026 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet