ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

品番: CP 6536010

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。

品番:
CP 6536010
仕様
CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
材質
エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ハンドルストリップ:食品用認可プラスチック、青色に着色
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
General colour
ステンレス
塗装色
ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色
同梱品
エンクロージャー、密閉型
CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です
ガイドプレート付きロック
ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 300 mm
奥行: 150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
品番について
別売り 対応マウンティングプレート 5050.430、部品(付属品)袋 5050.507
1パック
1 個
純質量
7.125 kg
総質量
7.44 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177220379
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Command panel housing with door, WHD: 400x300x150 mm, Stainless steel 1.4301
取得認証
UL
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報