- 品番:
- CP 6539010
- 仕様
- CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
- 材質
- エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ハンドルストリップ:食品用認可プラスチック、青色に着色
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- General colour
- ステンレス
- 塗装色
- ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です
ガイドプレート付きロック
ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 400 mm
奥行: 150 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 注記:
- ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
- 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12 kg
- 総質量
- 12.15 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 製品説明
-
CP Command panel housing with door, WHD: 600x400x150 mm, Stainless steel 1.4301