コマンドパネル、AE タイプ、ハンドルストリップ付き

品番: CP 6532200

表面を三重に処理してある鋼板製ハウジングは、最適な腐食防止をお約束します。加工時に簡単に取り外しできるアルミ製フロントパネル。迅速かつ確実なサービス(メンテナンス)は、前方および後方より可能。

品番:
CP 6532200
材質
エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ: 静電粉体塗装
塗装色
エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップとカバーキャップ:RAL 7030
同梱品
CP-L サポートアームシステム(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
サイドにスポット溶接されたシステムレール
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている
サイドにエンドキャップ付きハンドルストリップ
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 500 mm
奥行: 210 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
13.786 kg
総質量
14.512 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177122079
ECLASS 8.0
27180505
取得認証
UL
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Technical Data sheet