- 製品番号:
- CP 6533.200
- 材質
- エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ: 静電粉体塗装 - 塗装色
- エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップとカバーキャップ:RAL 7030 - 同梱品
- CP-L サポートアームシステム(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
サイドにスポット溶接されたシステムレール
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている
サイドにエンドキャップ付きハンドルストリップ
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 380 mm
奥行: 210 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 注記:
- ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12.613 kg
- 総質量
- 13.277 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 取得認証
- UL
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル