フロントディスプレイパネル付きコマンドパネル

品番: CP 6442500

コマンドパネルケース、普通鋼板、アルミ製のヒンジ付きフロントディスプレイパネル付き。保護等級IP 54サポートアームコネクターなし。

品番:
CP 6442500
材質
エンクロージャーとドア:鋼板
フレームおよびフロントパネル:アルミニウム
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
フレームおよびフロントパネル:アルマイト処理(無着色)
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、サポートアームコネクターなし
サイドにスポット溶接されたシステムレール
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミ製フレームのフロントパネル、右ヒンジ、内側からねじ止め
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
寸法:
幅: 380 mm
高さ: 380 mm
奥行: 249 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
ロックの数
1
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
8.746 kg
総質量
9.206 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177252974
ECLASS 8.0
27180505
データシート
Technical Data sheet