- 品番:
- CP 6662500
- 材質
- エンクロージャーとドア:鋼板
フレームおよびフロントパネル:アルミニウム - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
フレームおよびフロントパネル:アルマイト処理(無着色) - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、サポートアームコネクターなし
サイドにスポット溶接されたシステムレール
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミ製フレームのフロントパネル、右ヒンジ、内側からねじ止め
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 600 mm
奥行: 249 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- ロックの数
- 2
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.833 kg
- 総質量
- 17.719 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505