プレミアムパネル ステンレス

品番: CP 6681000

プレミアムパネル、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、高圧クリーナーも使用可能。

品番:
CP 6681000
仕様
CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
メリット
高圧クリーナーも使用可能:パッキンはカバーと本体の間に設けられており、ねじで固定できます。
クリーンルームに適している:衛生が重要な食品産業での使用には、必要に応じてねじ固定が可能です:プラスチックボルトで内側から、または六角ねじで外側から固定できます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
寸法:
幅: 530 mm
高さ: 360 mm
奥行: 120 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
サポートアーム接続部用
ハウジングの回転により、上あるいは下
Cleanroom class
空気清浄度の分類 1 (DIN EN ISO 14 644-1に準拠)
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
8.835 kg
総質量
9.3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
35.41
関税率番号
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Premium Panel IP 69K, WHD: 530x360x120 mm, Stainless steel 1.4301, To fit panels WH 482.6x310 mm, Installation depth 115 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報