コンパクトパネル

品番: CP 6340000

エレガントなデザインの操作用ハウジング (アルミニウム押出成形プロファイル製)。小さい操作パネルに最適。多面的な内部実装。

品番:
CP 6340000
仕様
CP 40(スチール製)用サポートアームコネクター90 x 71 mm付き
製品説明
フロントパネルに装着する小型操作ユニット用。フロントパネルを背面からねじ留めし、内側からねじクランプを使って取り付けます。板厚 2 ~ 6 mm までのフロントパネルでしたら、取り付け可能です。リアパネルは右ヒンジまたは左ヒンジ付き。トップシェルは、CP 40 サポートアームシステム(スチール製)用にカットアウトおよび強化されています。
材質
トップシェル、グランドシェル:亜鉛ダイカスト
リアパネル:アルミニウム
サイドパーツ:アルミニウム押出成形プロファイル
ねじカバー:プラスチック
表面
トップシェル、グランドシェル、サイドパーツ:静電粉体塗装
リアパネル:アルマイト処理(無着色)
塗装色
RAL 7024
同梱品
トップシェル
グランドシェル
リアパネル
サイドパーツ
ねじカバー
パッキンおよびクランプを含む
寸法:
幅: 241 mm
高さ: 238 mm
奥行: 87 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ
178 mm
適用フロントパネル高さサイズ
200 mm
仕様
背面ドア仕様
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
2.576 kg
総質量
3.68 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177382688
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Compact Panel, WHD: 241x238x87 mm, aluminum, for front panel WH 178x200 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報