- 品番:
- CP 6340100
- 仕様
- CP 40(スチール製)用サポートアームコネクター90 x 71 mm付き
- 製品説明
- フロントパネルに装着する小型操作ユニット用。フロントパネルを背面からねじ留めし、内側からねじクランプを使って取り付けます。板厚 2 ~ 6 mm までのフロントパネルでしたら、取り付け可能です。リアパネルは右ヒンジまたは左ヒンジ付き。トップシェルは、CP 40 サポートアームシステム(スチール製)用にカットアウトおよび強化されています。
- 材質
- トップシェル、グランドシェル:亜鉛ダイカスト
リアパネル:アルミニウム
サイドパーツ:アルミニウム押出成形プロファイル
ねじカバー:プラスチック
- 表面
- トップシェル、グランドシェル、サイドパーツ:静電粉体塗装
リアパネル:アルマイト処理(無着色)
- 塗装色
- RAL 7024
- 同梱品
- トップシェル
グランドシェル
リアパネル
サイドパーツ
ねじカバー
パッキンおよびクランプを含む
- 寸法:
- 幅: 241 mm
高さ: 388 mm
奥行: 87 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 適用フロントパネル幅サイズ
- 178 mm
- 適用フロントパネル高さサイズ
- 350 mm
- 仕様
- 背面ドア仕様
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.62 kg
- 総質量
- 4.667 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177382695
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 製品説明
-
CP Compact Panel, WHD: 241x388x87 mm, aluminum, for front panel WH 178x350 mm