オプチパネル

品番: CP 6380510

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。

品番:
CP 6380510
仕様
サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット
アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。
頑丈でしかも軽量
リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質
エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
コーナープロテクター:プラスチック
General colour
アルマイト処理(無着色)
塗装色
エンクロージャー: アルマイト処理(無着色)
コーナーピース:RAL 7035
コーナープロテクター:RAL 7024 近似色
同梱品
ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。
パッキンを含む
フロントパネル用パッキングおよび固定部品
取り付け可能奥行
150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
適用フロントパネル幅サイズ
520 mm
適用フロントパネル高さサイズ
500 mm
仕様
背面ドア仕様
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。
3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材
アルミニウム
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
10.922 kg
総質量
11.497 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177663183
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Optipanel, for front panel BH 520x500 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報