- 品番:
- CP 6380610
- 仕様
- サポートアームコネクターØ 130 mm
- メリット
- アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。
- 頑丈でしかも軽量
- リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
- 材質
- エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
コーナープロテクター:プラスチック
- General colour
- アルマイト処理(無着色)
- 塗装色
- エンクロージャー: アルマイト処理(無着色)
コーナーピース:RAL 7035
コーナープロテクター:RAL 7024 近似色
- 同梱品
- ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。
パッキンを含む
フロントパネル用パッキングおよび固定部品
- 取り付け可能奥行
- 150 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65
- 適用フロントパネル幅サイズ
- 520 mm
- 適用フロントパネル高さサイズ
- 600 mm
- 仕様
- 背面ドア仕様
- 注記:
- ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。
- 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
- リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
- 基材
- アルミニウム
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.542 kg
- 総質量
- 12.149 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177663206
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 製品説明
-
CP Optipanel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm