- 品番:
- CP 6315200
- 材質
- エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
フロントパネル:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
- 塗装色
- エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
カバーキャップ:RAL 7024 近似色
- 同梱品
- サポートアームコネクター(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
成形内装アングル、システム穴付き
- 寸法:
- 幅: 380 mm
高さ: 300 mm
奥行: 210 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 仕様
- 前面ドア仕様
- 注記:
- ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
- オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能
- 前方よりのサービスアクセス用ロックシステム:ロックインサート (41 mm) タイプ C、シリンダー錠、プラスチック製レバーハンドルおよび T 型ハンドル、タイプ C
- 基材
- アルミニウム
- 品番について
- 別売り 対応マウンティングプレート 5050.430、部品(付属品)袋 5050.507
- ロック
- ロックの仕様: クレセントカム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.955 kg
- 総質量
- 8.374 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 製品説明
-
CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front