ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

品番: CP 6315400

モダンなデザインの鋼板製ハンドルストリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポートアームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。

品番:
CP 6315400
材質
エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
フロントパネル:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
塗装色
エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
カバーキャップ:RAL 7024 近似色
同梱品
サポートアームコネクター(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
成形内装アングル、システム穴付き
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 500 mm
奥行: 210 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
仕様
前面ドア仕様
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能
前方よりのサービスアクセス用ロックシステム:ロックインサート (41 mm) タイプ C、シリンダー錠、プラスチック製レバーハンドルおよび T 型ハンドル、タイプ C
基材
アルミニウム
品番について
別売り 対応マウンティングプレート 5050.438、部品(付属品)袋 5050.507
ロック
ロックの仕様: クレセントカム
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
13.374 kg
総質量
14.078 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177693968
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Operating housing with handle strips, WHD: 500x500x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
詳細技術情報