コマンドパネル、デスクトップTFTモニター(24インチまで)用

品番: CP 6321000

VESA 75/100 マウント内蔵。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。

品番:
CP 6321000
仕様
単板安全ガラス付き透視窓
製品説明
画面サイズ 24インチまで、フォーマット 16:9/16:10の市販のデスクトップTFTモニターを組み込むために使用します。
材質
エンクロージャーとドア:鋼板
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
透視ガラス板:単層安全ガラス
TFT ホルダー:鋼板製
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
塗装色
エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
カバーキャップ:RAL 7024 近似色
同梱品
サポートアームコネクター(直径130 mm)用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー
ガラス部
VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
寸法:
幅: 650 mm
高さ: 450 mm
奥行: 155 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
ロックの数
1
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能
ロックインサートは、ロックインサート 27 mm、タイプ A、シリンダー錠、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Bと交換可能
基材
アルミニウム
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
16.468 kg
総質量
17.335 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報