- 品番:
- HD 4000062
- メリット
- ルーフ傾斜 30° (前方へ)
- ディスプレイ (最大 24インチ) 用、高さ調節可能取付プレート
- デスクトップ TFT モニター用ホルダー、高さ調節可能、24インチ ディスプレイまで使用可能
- 材質
- エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
透視窓:ポリカーボネート
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
透視窓:ポリカーボネート
- 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
透視窓および差し込みパッキン付きドア
ドアヒンジ位置は右側
VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
- オプション
- 透視窓無し
取付プレートの代わりにマウンティングプレート
透視窓の代わりに、タッチパネル用カットアウト
HD キーボードトレイ
- 寸法:
- 幅: 810 mm
前方高さ: 692 mm
高さ リア: 848 mm
奥行: 266 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 535 mm
透視窓高さ: 325 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 板厚 (ドア)
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IKコード
- IK08
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 33.2 kg
- 総質量
- 33.2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 99.56
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101