この製品の販売終了日:: 2024/05/30
- 品番:
- TP 2696500
- 製品説明
- 表示機器や操作機器ならびにキーボード装着用。サイドとフロントは閉じられています。上下にはカバープレートが付きます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.137 kg
- 総質量
- 9.66 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP Desk section for universal console, WHD: 600x200x350 mm, Sheet steel
- 資料
- マニュアル