TP ワンピースコンソール

品番: TP 6748600

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。AX ロックプレートは統一された外観をもたらします。配線作業を容易にする2分割型グランドプレートは、すでに同梱品に含まれています。

品番:
TP 6748600
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、リア&サイド一体型
ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き
マウンティングプレート
カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動
グランドプレート
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 975 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
730 mm x 900 mm
奥行 (上部)
500 mm
奥行 (下部)
400 mm
ドアの数
1
IKコード
IK08
注記:
VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
基材
鋼板製
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 975 mm
奥行 (上部): 500 mm
奥行 (下部): 400 mm
1パック
1 個
純質量
62.5 kg
総質量
63.7 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177959934
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
TP ワンピースコンソール, 幅x高さx奥行1: 800x975x400/奥行2: 500 mm, 鋼板
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報