コンソールベースユニット

品番: TP 6700600

TP トップコンソールのベースユニット。4種類の幅サイズ、2種類の奥行きサイズがすべてのトップコンソール ソリューションのベースとして用意されています。AX ロックプレートは統一された外観をもたらします。配線作業を容易にする2分割型グランドプレートは、すでに同梱品に含まれています。

品番:
TP 6700600
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
表面
エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、上部オープン
ロッドロック付きドアまたは両開きドア(奥行き 400 mm の場合はフロント、奥行き 500 mm の場合はフロントおよびリア)
マウンティングプレート
グランドプレート
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
499 mm x 625 mm
ドアの数
1
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 675 mm
奥行: 400 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
注記:
VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます
1パック
1 個
純質量
34.5 kg
総質量
35 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177959842
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x400 mm, Sheet steel
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報