- 品番:
- TP 6702600
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
- 表面
- エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、上部オープン
ロッドロック付きドアまたは両開きドア(奥行き 400 mm の場合はフロント、奥行き 500 mm の場合はフロントおよびリア)
マウンティングプレート
グランドプレート
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 1,099 mm x 625 mm
- ドアの数
- 2
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 675 mm
奥行: 400 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 注記:
- VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 58 kg
- 総質量
- 60.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177959866
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel