- 品番:
- CM 5001160
- 製品説明
- CM の床面開口部や、トップコンソールのベースユニットを単体で使用する場合のトップの開口部分を完全に覆うことができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 24.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
幅: = 1,200 mm
奥行: = 400 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.6 kg
- 総質量
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
CM エンドプレート、TP 用、適用幅x奥行:1200x400 mm