デスクユニット、2部分構成用

品番: TP 6712500

4種類の幅でコンソールシステムが決定されます。

品番:
TP 6712500
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー
カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動
エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部
IKコード
IK08
基材
鋼板製
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 240 mm
奥行: 732 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
1パック
1 個
純質量
38 kg
総質量
40 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177554207
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
TP トップコンソールシステム、2分割型用デスクユニット、幅x奥行 1200x732 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報