- 品番:
- TP 6721500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー
カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
- IKコード
- IK08
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 720 mm
奥行: 240 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 22.208 kg
- 総質量
- 23 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
TP トップコンソールシステム、3分割型用コンソールユニット、幅x高さ 800x720 mm、鋼板製