- 品番:
- TP 6730410
- 製品説明
- CP-L ハウジングマウント (直径130mm) を介しての操作用ハウジングの取り付けに適しています、CP 6525.510。CP-XL ハウジングマウント、丸形、CP 6130.610。デスクマウント用 CP-XL ハウジングカップリング、CP 6528.410。デスクユニットのボトムにてねじ留めするだけです。CP サポートアームシステムの取り付け用穴位置は、中央が標準仕様です。新しい穴をあければ、その他の位置にも取り付けることができます。デスクユニットのトッププレートに取り付けカットアウトが必要になります。取り付けカットアウトはそれぞれのサポートアームシステムに合わせる必要があります。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 幅: = 800 mm
- 適用幅
- = 800 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.807 kg
- 総質量
- 6.113 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504