- 品番:
- PC 8368100
- 材質
- エンクロージャー、ドア、取り付け分割パネル、トレー:鋼板
ハンドル、デコパネルプラスチック
ドアトリムパネル:アルミニウム - 同梱品
- ハウジング、ドア、リアドア
折りたたみ式キーボードトレイ
透視ドア (上)
ユニットテーブル - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 836 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm - 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 120.57 kg
- 総質量
- 124.3 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 資料
- マニュアル