PC 用ラックシステム タワー PC 用 ハウジング

品番: IW 6900301

市販のタワー PC 用キャビネット。

品番:
IW 6900301
仕様
トップパネルは、ワークデスクの取り付け、あるいは平面下への取り付けができるようになっています。
ボトムは、アルミダイキャスト脚の取り付け、あるいは平面上への取り付けができるようになっています。
製品説明
市販のタワーPC、適用サイズ:最大 幅x高さx奥行=250 x 530 x 600 mm (最大20 kg) を、付属のベルトを使ってドアにねじ留めされたベースにしっかり固定できます。ドアを開けば、PC の背面にあるインターフェースに無理なくアクセスできます。ハウジングは、フィルターファンがすでに取り付けられているため、すぐに使用できます。
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
デザインストリップ:アルミニウム
表面
エンクロージャー: 静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ドア:静電粉体塗装
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
ドア:RAL 7015
デザインストリップ:RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、密閉型
ドアヒンジ位置は右側
ドア、内側にねじ留めされたベース部付き
カムロック、サイド
ダブルビットロックインサートを含む
リアパネルには付属のコネクターグランド用のカットアウト2ヶ所
ケーブルグランド M20、黄銅、ニッケルめっき
左のサイドパネルに取り付け済みのフィルタールーバー
右側サイドパネルに取り付けたフィルターファン、55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
寸法:
幅: 760 mm
高さ: 760 mm
奥行: 300 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
保護等級、NEMA
NEMA 12 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
34.2 kg
総質量
36 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177937598
ECLASS 8.0
27180501
適合宣言書
CE適合宣言書