PC エンクロージャーシステム ステンレス

品番: PC 4650100

VX SE タイプのステンレス 1.4301 (AISI 304) 製 PC エンクロージャーシステム。鋼板製 PC と同様の設計原理。実用的なリアドアは、快適なメンテナンス作業を実現します。特殊な形をしたサイドパネルやトップパネル、また、内部に設置されている透視ドアロック、そして施錠可能な引き出し式キーボードトレイによる高いアクセス保護を提供します。

品番:
PC 4650100
仕様
ステンレス
材質
ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
ドア裏面:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
モニター領域:単層安全ガラス、4 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
エンクロージャー、トップ&サイド一体型
リアドア、ドッキングロッド付き
上部透視ドア、内部から施錠
ユニットテーブル
前板付きキーボード用引き出し、ハンドレストおよびマウスパッド用に折りたたみ可能
ロックインサートシリンダー錠No.3524 E
下部ドア、ロッドロック付き
グランドプレート、分割型
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 630 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
115 kg
総質量
120.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177682016
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless steel 1.4301, with keyboard drawer
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet
White Paper
データシート
詳細技術情報