インダストリアルワークステーション

品番: IW 6900400

産業用ワークステーション用の、TS 8ベースのサブボックス。

品番:
IW 6900400
仕様
引き出し出っ張り部、デザインドア、リアドア
材質
ハウジング、引き出しトレイ、デザインドア、リアドア:鋼板製
表面
エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
内側からねじ留めするサイドパネル、フランジプレート付きボトムプレートおよびレベル調整脚付きハウジング
引き出し出っ張り部、デザインドア、リアドア
Depth with drawer section
890 mm
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 900 mm
奥行: 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
保護等級、NEMA
NEMA 12
1パック
1 個
純質量
70.81 kg
総質量
73 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177290068
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x900x600 mm, with drawer section, designer door at the front, Rear door
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報