ワークデスク インダストリアル ワークステーション用

品番: IW 6902300

産業用ワークステーション用のワークデスク(チップボード)。

品番:
IW 6902300
材質
ワークデスク:チップボード、(両面プラスチックでエッジングとラミネート加工)
塗装色
エッジングワークデスク:RAL 7015
寸法:
幅: 610 mm
高さ: 38 mm
奥行: 645 mm
1パック
1 個
純質量
9.86 kg
総質量
10.42 kg
関税率番号
94039100
EAN
4028177289819
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
IW Industrial workstation, worktops, WD: 610x645 mm
データシート
詳細技術情報