アルミダイキャスト脚

品番: IW 6902920

タワーPCあるいはその他のハウジングを確実に設置するために使用します。

品番:
IW 6902920
製品説明
タワーPCあるいはその他のハウジングを確実に設置するために使用します。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
奥行: 700 mm
基材
アルミダイキャスト
1パック
2 個
純質量
6.64 kg
総質量
6.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177438736
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
IW Industrial workstation, cast feet
資料
Info sheet