インダストリアルワークステーション

品番: IW 6900720

インダストリアル ワークステーション用の VX SE ベースのアンダーハウジング。

品番:
IW 6900720
仕様
引き出し出っ張り部、デザインドア、リアドア
材質
ハウジング、引き出しトレイ、デザインドア、リアドア:鋼板製
表面
エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
化粧パネル:RAL 7015
同梱品
エンクロージャーの側面は取り外し不可
3分割グランドプレート
レベル調整脚
引き出し出っ張り部、デザインドア、リアドア
Depth with drawer section
890 mm
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 900 mm
奥行: 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
1 個
純質量
60 kg
総質量
62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
236.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177968523
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
IW インダストリアル ワークステーション、ハウジング、幅x高さx奥行:600x900x600 mm、凸型引き出し、デザインドア (フロント側)、リアドア付き
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル
データシート
詳細技術情報