- 品番:
- IW 6900740
- 仕様
- ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リアドア
- 材質
- ハウジング、引き出しトレイ、デザインドア、リアドア:鋼板製
ワークデスク:チップボード、(両面プラスチックでエッジングとラミネート加工)
- 表面
- エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- 化粧パネル:RAL 7015
- 同梱品
- エンクロージャーの側面は取り外し不可
3分割グランドプレート
レベル調整脚
ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リアドア
ワークデスク、幅x高さx奥行き 610 x 38 x 645 mm
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 645 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 寸法 (ワークデスクを含む)
- 幅: 610 mm
高さ: 1,043 mm
奥行: 645 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 71 kg
- 総質量
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 281.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
-
IW インダストリアル ワークステーション、ハウジング、幅x高さx奥行:600x1000x645 mm、ワークデスク、キーボード用引き出し、デザインドア (フロント側)、リアドア付き