CX ベースユニット

品番: CX 6701000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

プレーントッププレート CX コンソールシステム用

CX デスクユニット

CXコンソールユニット

カスタマイズ用レール

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
CX 6701000
仕様
ベースユニット
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、上部オープン
フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き
マウンティングプレート
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 675 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
720 mm x 625 mm
ドアの数
1
ドア開角度
130°
IKコード
IK10
注記:
ベースユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です
2パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です
3パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとコンソールユニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基材
鋼板製
ロックの数
1
ロックの仕様
3点ロックシステム
ロックインサート
ダブルビット 3 mm
ロック
ロックの仕様: 3点ロックシステム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
38.5 kg
総質量
39.875 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177983793
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
CX コンソールシステム、ベースユニット、幅x高さx奥行:800x675x400 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報