- 品番:
- CX 6707000
- 仕様
- ベースユニット
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、上部オープン
フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き
マウンティングプレート
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 寸法:
- 幅: 1,600 mm
高さ: 675 mm
奥行: 500 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 1,520 mm x 625 mm
- ドアの数
- 2
- ドア開角度
- 130°
- IKコード
- IK10
- 注記:
- ベースユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です
- 2パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です
- 3パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとコンソールユニットが必要です
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- ロックの数
- 1
- ロックの仕様
- 3点ロックシステム
- ロックインサート
- ダブルビット 3 mm
- ロック
- ロックの仕様: 3点ロックシステム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 78 kg
- 総質量
- 81 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177983731
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- CX コンソールシステム、ベースユニット、幅x高さx奥行:1600x675x500 mm、鋼板製
- 資料
- マニュアル