- 品番:
- CX 6742000
- 仕様
- ワンピースコンソール
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm
- 表面
- エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、リア&サイド一体型
フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き
マウンティングプレート
デスクプレート (カムロック付き)、後部にヒンジ、ステイ (自動ロック式) 2 個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動。
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 970 mm
奥行: 400 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 1,120 mm x 900 mm
- 奥行 (上部)
- 495 mm
- 奥行 (下部)
- 400 mm
- ドアの数
- 2
- IKコード
- IK10
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 970 mm
奥行 (上部): 495 mm
奥行 (下部): 400 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 83 kg
- 総質量
- 86.75 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
CX ワンピースコンソール、幅x高さx奥行:1200x970x400 mm、鋼板製