CX ワンピースコンソール

品番: CX 6746000

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。

CX アルミニウムストリップ

LED システム照明灯

アースストラップ

AX クイックハンドル

AX クイックハンドル

回路図ポケット、鋼板製 幅調整可能

LED システム照明灯

アースストラップ

品番:
CX 6746000
仕様
ワンピースコンソール
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm
表面
エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、リア&サイド一体型
フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き
マウンティングプレート
デスクプレート (カムロック付き)、後部にヒンジ、ステイ (自動ロック式) 2 個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動。
グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 970 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
520 mm x 900 mm
奥行 (上部)
495 mm
奥行 (下部)
400 mm
ドアの数
1
IKコード
IK10
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基材
鋼板製
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 970 mm
奥行 (上部): 495 mm
奥行 (下部): 400 mm
1パック
1 個
純質量
45 kg
総質量
48.875 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
CX ワンピースコンソール、幅x高さx奥行:600x970x400 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報