- 品番:
- CX 6730820
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: CX デスクユニット
幅: = 800 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.65 kg
- 総質量
- 3.729 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- CX エンドプレート (カバー)、CX デスクユニット用、適用幅:800 mm、鋼板製
- 資料
- マニュアル