プレーントッププレート CX コンソールシステム用

品番: CX 6730950

CX ベースユニットおよび CX デスクユニットの上部開口部を塞ぐために使用します。

品番:
CX 6730950
材質
鋼板製
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: CX ベースユニット
幅: = 800 mm
奥行: = 500 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
1 個
純質量
6.62 kg
総質量
6.623 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177983496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
CX エンドプレート (カバー)、CX ベースユニット用、適用幅x奥行:800x500 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル