CX デスクユニット

品番: CX 6711000

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。

プレーントッププレート CX コンソールシステム用

CXコンソールユニット

CX ベースユニット

カスタマイズ用レール

CX アルミニウムストリップ

AX ミニクイックハンドル

品番:
CX 6711000
仕様
センターパーツ
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
デスクプレート:鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー
カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動
エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 800 mm
奥行: 745 mm
前方高さ
130 mm
高さ リア
200 mm
IKコード
IK10
注記:
デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です
2パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です
3パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基材
鋼板製
寸法:
幅: 800 mm
ロックの数
2
ロックの仕様
カムロック
ロックインサート
ダブルビット 3 mm
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
25 kg
総質量
27 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
CX コンソールシステム、デスクユニット、幅:800 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報