CXコンソールユニット

品番: CX 6722000

4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型の CX コンソールシステムに要求される諸条件を満たします。

CX デスクユニット

CX ベースユニット

CX ベースユニット

小型マウンティングプレート、フック式 TP、TS、VX SE 用

カスタマイズ用レール

品番:
CX 6722000
仕様
コンソールユニット
製品説明
4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型の CX コンソールシステムに要求される諸条件を満たします。
材質
エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー
カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 515 mm
奥行 (上部)
125 mm
奥行 (下部)
245 mm
IKコード
IK10
注記:
3パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとベースユニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基材
鋼板製
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 515 mm
奥行 (上部): 125 mm
奥行 (下部): 245 mm
ロックの仕様
カムロック
ロックインサート
ダブルビット 3 mm
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
29 kg
総質量
29.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177983656
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
CX コンソールシステム、3分割型コンソールの上部ユニット、幅:1200 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報