- 品番:
- CX 6723000
- 仕様
- コンソールユニット
- 製品説明
- 4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型の CX コンソールシステムに要求される諸条件を満たします。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー
カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 寸法:
- 幅: 1,600 mm
高さ: 515 mm - 奥行 (上部)
- 125 mm
- 奥行 (下部)
- 245 mm
- IKコード
- IK10
- 注記:
- 3パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとベースユニットが必要です
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 1,600 mm
高さ: 515 mm
奥行 (上部): 125 mm
奥行 (下部): 245 mm - ロックの数
- 3
- ロックの仕様
- カムロック
- ロックインサート
- ダブルビット 3 mm
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 3
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 39 kg
- 総質量
- 40 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- CX コンソールシステム、3分割型コンソールの上部ユニット、幅:1600 mm、鋼板製
- 資料
- マニュアル